Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Klemme für Rohrtooling
Bauform | Parallel |
Breite B | 40 mm |
Länge L | 104 mm |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Verwendung Konstruktion | Rohr 25/25 |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 40 mm |
d | 25 mm |
d1 | 25 mm |
H | 40 mm |
H1 | 47 mm |
L | 104 mm |
L2 | 30,30 mm |
X1 | 43,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Bauform | Parallel |
Gewicht | 355 g |
Produktfamilie | SXT |
Bestellhinweise: SXT-CL P 25 25 AL
Die Klemmstücke SXT-CL werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbares Zubehör: Rohre SXT-RT