SXT-CL X MOD 25 AL 1IN

Art-Nr.: 10.07.13.00150

Klemme für Rohrtooling

Bauform Befestigungselementemodular
BauformKreuz-Form
Breite B60 mm
Länge L60 mm
NormteilewerkstoffAluminium
Verwendung KonstruktionRohr 25/25,4
SXT-CL X MOD 25 AL 1IN
Attribut Wert
B 60 mm
d 25 mm
d2 6 mm
H1 77,80 mm
H2 26 mm
L 60 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Aluminium
Bauform Kreuz-Form
Bauform Befestigungselemente MOD
Gewicht 315 g
Produktfamilie SXT

Bestellhinweise: SXT-CL X MOD 25 AL 1IN

Die Klemmstücke SXT-CL werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Rohre SXT-RT