SXT-CL-MP D 40 215

Art-Nr.: 10.07.13.00216

Klemme für Rohrtooling mit Montageplatte

BauformDoppel
Breite B80 mm
Länge L215 mm
SXT-CL-MP D 40 215
Attribut Wert
B 80 mm
G1 M4-IG
H 62,50 mm
H1 71,30 mm
L 215 mm
X1 164 mm
Y1 52 mm
Attribut Wert
Bauform Doppel
Gewicht 520 g
Produktfamilie SXT

Bestellhinweise: SXT-CL-MP D 40 215

Die Klemmstücke SXT-CL werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Rohre SXT-RT