Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Klemme für Rohrtooling mit Montageplatte
Attribut | Wert |
---|---|
B | 90 mm |
G1 | M4-IG |
H | 82 mm |
H1 | 90,80 mm |
L | 215 mm |
X1 | 164 mm |
Y1 | 52 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Bauform | Doppel |
Gewicht | 670 g |
Produktfamilie | SXT |
Bestellhinweise: SXT-CL-MP D 60 215
Die Klemmstücke SXT-CL werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbares Zubehör: Rohre SXT-RT