Verlängerung mit Verzahnung, modular, für Schwenkarme und zur Anbindung an Rohr-Toolings

Neu
Außendurchmesser D25 mm
Länge L180,8 mm
NormteilewerkstoffAluminium
BauformVerzahnt beidseitig
SXT-EXT-GB2-180
Attribut Wert
D 25 mm
Dk 35 mm
G1 M8-IG
L 180,80 mm
L2 155,80 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Aluminium
Bauform Verzahnt beidseitig
Gewicht 210 g

Bestellhinweise: SXT-EXT-GB2-180

Die Verlängerungen (verzahnt) SXT-EXT werden als Einzelteil geliefert.
Um eine komplette Baugruppe zu erhalten sind folgende Bestellschritte nötig:

  • M-Komponente (grau) der Anbindungen SXT-CON-GB, Winkelstücke SXT-ANG oder Verlängerungen SXT-EXT
  • F-Komponente (schwarz) der Anbindungen SXT-CON-GB, Winkelstücke SXT-ANG oder Verlängerungen SXT-EXT
  • Montage-Set SXT - bestehend aus Schrauben, Unterlegscheiben und Federn