Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind technisch notwendig, während andere dabei helfen unsere Webseite für Sie zu verbessern.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Verlängerung mit Verzahnung, modular, für Schwenkarme und zur Anbindung an Rohr-Toolings
Außendurchmesser D | 25 mm |
Länge L | 190,8 mm |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Bauform | Verzahnt beidseitig |
Attribut | Wert |
---|---|
D | 25 mm |
Dk | 35 mm |
G1 | M8-IG |
L | 190,80 mm |
L2 | 165,80 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Bauform | Verzahnt beidseitig |
Gewicht | 220 g |
Produktempfehlungen, Zubehör und Ersatzteile
Bestellhinweise: SXT-EXT-GB2-190
Die Verlängerungen (verzahnt) SXT-EXT werden als Einzelteil geliefert.
Um eine komplette Baugruppe zu erhalten sind folgende Bestellschritte nötig: