Verlängerung mit Verzahnung, modular, für Schwenkarme und zur Anbindung an Rohr-Toolings

Neu
Außendurchmesser D25 mm
Länge L300,4 mm
NormteilewerkstoffAluminium
BauformVerzahnt einseitig
SXT-EXT-GB-300
Attribut Wert
D 25 mm
Dk 35 mm
G1 M8-IG
L 300,40 mm
L2 287,90 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Aluminium
Bauform Verzahnt einseitig
Gewicht 285 g

Bestellhinweise: SXT-EXT-GB-300

Die Verlängerungen (verzahnt) SXT-EXT werden als Einzelteil geliefert.
Um eine komplette Baugruppe zu erhalten sind folgende Bestellschritte nötig:

  • M-Komponente (grau) der Anbindungen SXT-CON-GB, Winkelstücke SXT-ANG oder Verlängerungen SXT-EXT
  • F-Komponente (schwarz) der Anbindungen SXT-CON-GB, Winkelstücke SXT-ANG oder Verlängerungen SXT-EXT
  • Montage-Set SXT - bestehend aus Schrauben, Unterlegscheiben und Federn