Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Zylinderschraube
Norm | 4762 |
Gewinde G | M8 |
Länge L | 50 mm |
Normteilewerkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | verzinkt |
Attribut | Wert |
---|---|
Produktfamilie | SXT |
Bestellhinweise: SCHR 4762 M8x50 ST-8.8 VZ