VRL-S G3/8x19 MS-VN

Art-Nr.: 10.08.04.00171

Verlängerung mit Sechskant

NormteilewerkstoffMessing
Oberflächevernickelt
Länge L19 mm
Nenndurchmesser dn10 mm
VRL-S G3/8x19 MS-VN
Attribut Wert
dn 10 mm
Gewinde G G3/8
G2
L 19 mm
LG1 10 mm
LG2 15 mm
SW1 19 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Messing
Gewicht 35 g

Bestellhinweise: VRL-S G3/8x19 MS-VN

Das Zubehör für Verschraubungen wird in gewünschter Ausführung geliefert.