Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind technisch notwendig, während andere dabei helfen unsere Webseite für Sie zu verbessern.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Steuerung
Attribut | Wert |
---|---|
B | 162,50 mm |
d | 9 mm |
d1 | 9 mm |
H | 90 mm |
L | 275 mm |
X1 | 260 mm |
Y1 | 122 mm |
Bestellhinweise: STEU 24V-DC OFG-C-2Z