Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen

Länge L640 mm
Breite B130 mm
Anordnung5R18
MaterialtypSchaum N+SU, Höhe 10mm
Bauform FittingsGerade
Außendurchmesser D32 mm
Gewicht3,2 kg

Vakuum-Flächengreifsystem mit Schaum SU

Vakuum-Flächengreifsystem mit Schaum SU für die Handhabung von Glas-Oberflächen mit sehr empfindlichen Beschichtungen. Die Spezialgewebeschicht auf der Saugfläche verhindert Kratzer und Kontamination auf der Werkstückoberfläche.

FMP-SW60 640 5R18 N10SU G32
Attribut Wert
B 130 mm
B3 21,60 mm
D 32 mm
H 60 mm
H1 90 mm
H2 10 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 41 mm
L 640 mm
L2 600 mm
L3 90 mm
Y1 90 mm
Ventiltyp SW
Attribut Wert
Anordnung 5R18
Materialtyp Schaum N+SU, Höhe 10mm
Anzahl Saugzellen 165
Saugkraft bei -250 mbar 510 N
Gewicht 3,20 kg
Dichtelement Dichtschaum
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,25 bar 450 l/min
Produktfamilie FMP

Dokumente

Sprache wählen