Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen

Länge L1.432 mm
Breite B130 mm
Anordnung5R18
MaterialtypSchaum N+SU, Höhe 10mm
Bauform FittingsGerade
Außendurchmesser D60 mm
Gewicht6 kg

Vakuum-Flächengreifsystem mit Schaum SU

Vakuum-Flächengreifsystem mit Schaum SU für die Handhabung von Glas-Oberflächen mit sehr empfindlichen Beschichtungen. Die Spezialgewebeschicht auf der Saugfläche verhindert Kratzer und Kontamination auf der Werkstückoberfläche.

FMP-SW60 1432 5R18 N10SU G60
Attribut Wert
B 130 mm
B3 21,60 mm
D 60 mm
H 60 mm
H1 90 mm
H2 10 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 41 mm
L 1432 mm
L2 1392 mm
L3 90 mm
Y1 90 mm
Ventiltyp SW
Attribut Wert
Anordnung 5R18
Materialtyp Schaum N+SU, Höhe 10mm
Anzahl Saugzellen 385
Saugkraft bei -250 mbar 1180 N
Gewicht 6 kg
Dichtelement Dichtschaum
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,25 bar 1050 l/min
Produktfamilie FMP

Dokumente

Sprache wählen