Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen
Länge L | 442 mm |
Breite B | 130 mm |
Anordnung | 5R18 |
Materialtyp | Schaum N+SU, Höhe 10mm |
Zusatzfunktion Flächengreifer | 1x Steuervent. Vakuum/Abblasen |
Aufbau Vakuum-Erzeuger | Mehrstufenejektor SEMP |
Bauart Vakuumschalter | PNP schaltend |
Spannung DC | 24V - DC |
Düsendurchmesser | 0,6 mm |
Luftverbrauch | 250 l/min |
Gewicht | 2,7 kg |
Produktfamilie | FXP |