Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Intelligentes Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen
Länge L | 442 mm |
Breite B | 130 mm |
Länge L1 | 446 mm |
Anordnung | 3R18 |
Materialtyp | Schaum Offen, Höhe 20 mm |
Zusatzfunktion Flächengreifer | 1x Steuervent. Vakuum/Abblasen |
Aufbau Vakuum-Erzeuger | Mehrstufenejektor SEMP |
Bauart Vakuumschalter | Stromlos offen |
Spannung DC | 24V - DC |
Düsendurchmesser | 0,7 mm |
Funktionsweise Ejektor | Digitale Luftsparfunktion |
Produktfamilie | FXP |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
H | 70 mm |
H1 | 99 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 28 mm |
L | 442 mm |
L1 | 446 mm |
L2 | 402 mm |
L3 | 158,40 mm |
Y1 | 90 mm |
Ventiltyp | SW |
Attribut | Wert |
---|---|
Anordnung | 3R18 |
Materialtyp | Schaum Offen, Höhe 20 mm |
Dichtelement | Dichtschaum |
Elektrischer Anschluss | Stecker M8, 6-polig |
Zusatzfunktion Flächengreifer | 1x Steuervent. Vakuum/Abblasen |
Produktfamilie | FXP |
Bestellhinweise: FXP-i-SW70 442 3R18 O20
Verfügbare Ersatzteile: Dichtschaum (DI-PL), Sauger (SPB2)