Saugeranschlussleiste (mont)

Länge L128 mm
Breite B19,8 mm
Höhe H32,8 mm
Nettogewicht0,05
SaugertypBalgsauger SPB2
Durchmesser Ds20 mm
Attribut Wert
B 19,80 mm
Ds 20 mm
H 32,80 mm
L 128 mm
Saugertyp Balgsauger SPB2
Für diesen Artikel sind online keine CAD Daten zum Download verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

Bestellhinweise: SA-LEIST 128x19.8 SPB2-20P 4S