• Elektronischer Vakuum-Schalter VSi-HD mit IO-Link Schnittstelle zur Messung und Überwachung von Unterdruck in Automatisierungs- und Handlingsystemen
  • Heavy-Duty Ausführung für den Einsatz bei robusten Umgebungsbedingungen (z. B. durch Beschleunigungen, Verschmutzung oder Erschütterungen)
  • Einbau direkt am Sauggreifer, insbesondere in dezentralen Vakuum-Systemen
  • Ein- und Ausgabe von Prozessparametern über die Steuerung
Produkt-Highlights
  • Elektronischer Vakuum-Schalter mit digitalen Schaltsignalen misst und wertet Prozessdaten präzise aus
  • Robuste, kompakte Ausführung optimiert für raue Umgebungen
  • Ein- und Ausgabe relevanter Prozessdaten über die Steuerung via IO-Link
  • Leckageüberwachung durch visuelle bzw. digitale Ausgabe ermöglicht vorausschauende Wartung
  • Kompakter Vakuum-Schalter VSi-HD ohne Display in robuster Ausführung
  • Robustes Gehäuse aus Aluminium
  • Betriebs- und Schaltpunktanzeige durch LED
  • Montage über große Schlüsselfläche
  • Anschlussstecker M12-4 Pin
  • Kompakter Vakuum-Schalter VSi-HD ohne Display in robuster Ausführung
  • Messbereich: von -1 bis 0 bar
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach