Auslaufartikel
  • Nadelgreifer zur Handhabung von biegeschlaffen oder forminstabilen Bauteilen
  • Handhabung schwer zu saugender Materialien wie Composite-Textilien, Vliesstoffe, Filze, Teppiche, Metallschäume, Isoliermatten, Schaumstoffe u.v.m.
Nadelgreifer SNG-DL

Die Produktfamilie Nadelgreifer SNG-D / DV läuft aus und ist noch verfügbar bis 01.10.2021

Ab diesem Zeitpunkt können Artikel dieser Produktfamilie nicht mehr bestellt werden.
Alternativfamilie (siehe Bild): Nadelgreifer SNG-DL

Produkt-Highlights
  • Variabler Nadelhub ermöglicht Anpassung an unterschiedlichste Werkstücke
  • Nadeldurchmesser passend für den individuellen Anwendungsfall wählbar
  • Doppelt wirkender Pneumatikzylinder minimiert Zykluszeiten
  • Synchronisiertes Ausfahren der Nadeln garantiert sichere Handhabung der Werkstücke
  • Optionale Adapteranflanschplatte erlaubt perfekte Anpassung an weitere Befestigungskomponenten
  • Robustes Aluminiumgehäuse
  • 24 Nadeln
  • Ansteuerung mittels Druckluft (2-fach) zum Aus- und Einfahren der Nadeln
  • Optionale Anbindung des Nadelgreifers über Befestigungsplatte
  • Einstechwinkel 45°
  • Nadeldurchmesser: 0,8 / 1,2 mm
  • Nadelanzahl: 24
  • Nadelhub (D): 7,0 mm
  • Nadelhub (DV): 0 bis 7,0 mm (variabel)

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach