SBS 20 HF M5-IG ESD/AL

Art-Nr.: 10.01.01.14809

Schwebesauger für die Handhabung hochsensibler Werkstücke

Durchmesser20 mm
Bauform EjektorenHigh Flow
DruckluftanschlussM5-IG
MaterialESD/AL
SBS 20 HF M5-IG ESD/AL
Attribut Wert
B 22,20 mm
D 20 mm
G1 M5-IG
G2 M3-IG
G3 M5-IG
H 17 mm
H1 17,50 mm
LG1 5 mm
LG2 6 mm
LG3 6 mm
X1 15 mm
Attribut Wert
Haltekraft 3 N
Luftverbrauch 8,40 m³/h
Luftverbrauch 140 l/min
Druckbereich (Betriebsdruck) 1,0 ... 6,0 bar
Gewicht 12 g
Produktfamilie SBS-ESD
Metrisch       Imperial
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: SBS 20 HF M5-IG ESD/AL

Der Schwebesauger SBS-ESD wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Schwebesauger vom Typ SBS – verfügbar in verschiedenen Durchmessern
  • Elastomerpuffer aus dem Material NBR-ESD
  • Optionale Produktergänzung: Mittige Abstützung (SBS-40 und SBS-60)

Verfügbare Ersatzteile: Elastomerpuffer, Reibring