Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schwebesauger für die Handhabung hochsensibler Werkstücke
Durchmesser | 30 mm |
Bauform Ejektoren | Standard Flow |
Druckluftanschluss | M5-IG |
Material | ESD/AL |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 32 mm |
D | 30 mm |
G1 | M5-IG |
G2 | M4-IG |
G3 | M5-IG |
H | 17 mm |
H1 | 17,50 mm |
LG1 | 5 mm |
LG2 | 6 mm |
LG3 | 6 mm |
X1 | 22 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Haltekraft | 4 N |
Luftverbrauch | 6 m³/h |
Luftverbrauch | 100 l/min |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 1,0 ... 6,0 bar |
Gewicht | 30,50 g |
Produktfamilie | SBS-ESD |
Bestellhinweise: SBS 30 SF M5-IG ESD/AL
Der Schwebesauger SBS-ESD wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Elastomerpuffer, Reibring