Schwebesauger für die Handhabung hochsensibler Werkstücke

Neu
Durchmesser30 mm
Bauform EjektorenHigh Flow
DruckluftanschlussM5-IG
MaterialESD/AL
SBS 30 HF M5-IG ESD/AL
Attribut Wert
B 32 mm
D 30 mm
G1 M5-IG
G2 M4-IG
G3 M5-IG
H 17 mm
H1 17,50 mm
LG1 5 mm
LG2 6 mm
LG3 6 mm
X1 22 mm
Attribut Wert
Haltekraft 5 N
Luftverbrauch 8,40 m³/h
Luftverbrauch 140 l/min
Druckbereich (Betriebsdruck) 1,0 ... 6,0 bar
Gewicht 30,50 g

Dokumente

Sprache wählen

Bestellhinweise: SBS 30 HF M5-IG ESD/AL

Der Schwebesauger SBS-ESD wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Schwebesauger vom Typ SBS – verfügbar in verschiedenen Durchmessern
  • Elastomerpuffer aus dem Material NBR-ESD
  • Optionale Produktergänzung: Mittige Abstützung (SBS-40 und SBS-60)

Verfügbare Ersatzteile: Elastomerpuffer