Schwebesauger für die Handhabung hochsensibler Werkstücke

Neu
Durchmesser40 mm
Bauform EjektorenHigh Flow
DruckluftanschlussG1/8"-IG
MaterialESD/AL
SBS 40 HF G1/8-IG ESD/AL
Attribut Wert
B 41 mm
D 40 mm
G1 G1/8"-IG
G2 M4-IG
G3 G1/8"-IG
H 17 mm
H1 17,40 mm
LG1 5 mm
LG2 6 mm
LG3 6 mm
X1 32 mm
Attribut Wert
Haltekraft 10,50 N
Luftverbrauch 11,40 m³/h
Luftverbrauch 190 l/min
Druckbereich (Betriebsdruck) 1,0 ... 6,0 bar
Gewicht 51 g

Dokumente

Sprache wählen

Bestellhinweise: SBS 40 HF G1/8-IG ESD/AL

Der Schwebesauger SBS-ESD wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Schwebesauger vom Typ SBS – verfügbar in verschiedenen Durchmessern
  • Elastomerpuffer aus dem Material NBR-ESD
  • Optionale Produktergänzung: Mittige Abstützung (SBS-40 und SBS-60)

Verfügbare Ersatzteile: Elastomerpuffer