SBS 60 SF G1/8-IG ESD/AL

Art-Nr.: 10.01.01.14817

Schwebesauger für die Handhabung hochsensibler Werkstücke

Durchmesser60 mm
Bauform EjektorenStandard Flow
DruckluftanschlussG1/8"-IG
MaterialESD/AL
SBS 60 SF G1/8-IG ESD/AL
Attribut Wert
B 61,60 mm
D 60 mm
G1 G1/8"-IG
G2 M4-IG
G3 G1/8"-IG
H 17 mm
H1 17,40 mm
LG1 5 mm
LG2 6 mm
LG3 6 mm
X1 45 mm
Attribut Wert
Haltekraft 13 N
Luftverbrauch 9 m³/h
Luftverbrauch 150 l/min
Druckbereich (Betriebsdruck) 1,0 ... 6,0 bar
Gewicht 118 g
Produktfamilie SBS-ESD
Metrisch       Imperial
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: SBS 60 SF G1/8-IG ESD/AL

Der Schwebesauger SBS-ESD wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Schwebesauger vom Typ SBS – verfügbar in verschiedenen Durchmessern
  • Elastomerpuffer aus dem Material NBR-ESD
  • Optionale Produktergänzung: Mittige Abstützung (SBS-40 und SBS-60)

Verfügbare Ersatzteile: Elastomerpuffer, Reibring