Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sauggreifer (rund)
Baugröße | 40 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI metalldetektierbar |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Attribut | Wert |
---|---|
Dmax (N) | 25 mm |
Dmax(S) | 42 mm |
dn | 27 mm |
Ds | 39,40 mm |
G1 | M20x1-IG |
H | 29 mm |
LG1 | 6,50 mm |
Z (Hub) | 6,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Baugröße | 40 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI metalldetektierbar |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 26 g |
Produktfamilie | SAUG-SCGS |
Bestellhinweise: SAUG-SCGS 40 SI-MD-55 602 B
Der Strömungsgreifer SCGS ist zweiteilig aufgebaut. Um einen kompletten Greifer (Strömungsgreifer + Sauggreifer) zu erhalten, sind folgende Bestellschritte nötig:
Verfügbares Zubehör: Steckverschraubung