SAUG-SCGS 50 SI-MD-55 602 B

Art-Nr.: 10.01.30.01090

Sauggreifer (rund)

Baugröße50
SaugerwerkstoffSilikon SI metalldetektierbar
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
SAUG-SCGS 50 SI-MD-55 602 B
Attribut Wert
Dmax (N) 25 mm
Dmax(S) 52 mm
dn 27 mm
Ds 49,40 mm
G1 M20x1-IG
H 31,50 mm
LG1 6,50 mm
Z (Hub) 8 mm
Attribut Wert
Baugröße 50
Saugerwerkstoff Silikon SI metalldetektierbar
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 19,70 g
Produktfamilie SAUG-SCGS

Bestellhinweise: SAUG-SCGS 50 SI-MD-55 602 B

Der Strömungsgreifer SCGS ist zweiteilig aufgebaut. Um einen kompletten Greifer (Strömungsgreifer + Sauggreifer) zu erhalten, sind folgende Bestellschritte nötig:

  • Strömungsgreifer (Schritt 1) - verfügbar für seitliche Montage
  • Sauggreifer (Schritt 2)

 

Verfügbares Zubehör: Steckverschraubung