Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sauggreifer (rund)
Baugröße | 20 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Attribut | Wert |
---|---|
Dmax (N) | 25 mm |
Dmax(S) | 25 mm |
dn | 15 mm |
Ds | 21,50 mm |
G1 | M20x1-IG |
H | 22,50 mm |
LG1 | 5 mm |
Z (Hub) | 3 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Baugröße | 20 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 9,40 g |
Produktfamilie | SAUG-SCGS |
Bestellhinweise: SAUG-SCGS 20 NBR-ESD-55 B
Der Strömungsgreifer SCGS ist zweiteilig aufgebaut. Um einen kompletten Greifer (Strömungsgreifer + Sauggreifer) zu erhalten, sind folgende Bestellschritte nötig:
Verfügbares Zubehör: Steckverschraubung