Sauggreifer (rund)

Neu
Baugröße20
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
SaugertypBalgsauggreifer f. SCG(S)
SAUG-SCGS 20 SI-HD B
Attribut Wert
Dmax(S) 25 mm
dn 15 mm
Ds 21,50 mm
G1 M20x1-IG
H 22,50 mm
LG1 5 mm
Z (Hub) 3 mm
Attribut Wert
Baugröße 20
Saugerwerkstoff Silikon SI-HD
Gewicht 9,40 g
Für diesen Artikel sind online keine CAD Daten zum Download verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

Bestellhinweise: SAUG-SCGS 20 SI-HD B

Der Strömungsgreifer SCGS ist zweiteilig aufgebaut. Um einen kompletten Greifer (Strömungsgreifer + Sauggreifer) zu erhalten, sind folgende Bestellschritte nötig:

  • Strömungsgreifer (Schritt 1) - verfügbar für seitliche Montage
  • Sauggreifer (Schritt 2)

 

Verfügbares Zubehör: Steckverschraubung