Sauggreifer (rund)

Neu
Baugröße40
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
SaugertypBalgsauggreifer f. SCG(S)
SAUG-SCGS 40 SI-HD B
Attribut Wert
Dmax(S) 42 mm
dn 27 mm
Ds 39,40 mm
G1 M20x1-IG
H 29 mm
LG1 6,50 mm
Z (Hub) 6,50 mm
Attribut Wert
Baugröße 40
Saugerwerkstoff Silikon SI-HD
Gewicht 26 g
Für diesen Artikel sind online keine CAD Daten zum Download verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

Bestellhinweise: SAUG-SCGS 40 SI-HD B

Der Strömungsgreifer SCGS ist zweiteilig aufgebaut. Um einen kompletten Greifer (Strömungsgreifer + Sauggreifer) zu erhalten, sind folgende Bestellschritte nötig:

  • Strömungsgreifer (Schritt 1) - verfügbar für seitliche Montage
  • Sauggreifer (Schritt 2)

 

Verfügbares Zubehör: Steckverschraubung