Grundejektoren SBP-C mit Zusatzfunktionen

  • Grundejektor mit Grundkörper aus Kunststoff, integrierter Ventiltechnik und Systemüberwachung für den Einsatz in Handlingsystemen mit höchster Dynamik
  • Handhabung von unterschiedlichsten, dichten Bauteilen
  • Einsatz in Vereinzelungssystemen mit beengten Platzverhältnissen
  • Aufbau von Ejektorenblöcken für zentrale oder dezentrale Einzelansteuerung von Sauggreifern
Produkt-Highlights
  • Leichtes Kunststoffgehäuse optimiert für dezentrale Vakuum-Versorgung in hochdynamischen Prozessen
  • Feine Leistungsabstufung (sechs Stufen) für minimalen Luftverbrauch
  • Kompakt und montagefreundlich, da Anschlüsse wahlweise mit Gewinde oder Steckverbindung
  • Komplettlösung mit Ventiltechnik und Vakuum-Überwachung für optimierte Zykluszeiten
Grundejektoren SBP-C mit Zusatzfunktionen
  • Vakuum-Erzeuger mit einstufiger Düse in sechs Leistungsstufen von 0,5 bis 2,5 mm inkl. Schalldämpfer (3)
  • Gehäuse aus schlagfestem und leichtem Kunststoff
  • Anschluss von Druckluft (6) und Vakuum (2) über Push-In-Schnellkupplung oder Gewindeanschluss möglich
  • Basisgehäuse mit Anschlussmöglichkeit für Vakuum-Schalter
  • Wahlweise Ausführung mit Saug- (7) und Blasventil (8), Abblasimpuls (5) (bei SBP-C 05 und 07) und Vakuum-Schalter (1)
  • Befestigung liegend über Verschraubungslöcher (4) oder stehend über Sockelfuß und Befestigungsplatte möglich
  • Saugvermögen bis 215 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff
  • Integrierte Ventiltechnik
Metrisch       Imperial

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach