SBP HF 2 13 22 KU

Art-Nr.: 10.02.01.01956

Grundejektor für universellen Einsatz

Bauform EjektorenHigh Flow
Anzahl Stufen2
Düsendurchmesser1,3 mm
Baugröße22
Evakuierungsgrad61 %
Saugvermögen (max)175,3 l/min
Luftverbrauch Saugen74 l/min
NormteilewerkstoffKunststoff
SBP HF 2 13 22 KU
Attribut Wert
B 31,50 mm
d2 6,20 mm
D 20 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-IG
G5 M6-IG
H 45 mm
H2 6,50 mm
H3 22,50 mm
L 80 mm
L1 131 mm
L2 24,50 mm
L3 26,50 mm
L4 113 mm
SW2 12 mm
X1 22 mm
X2 26 mm
Y1 22 mm
Attribut Wert
Düsendurchmesser 1,30 mm
Anzahl Stufen 2
Evakuierungsgrad 61 %
Saugvermögen (max) 175,30 l/min
Luftverbrauch Saugen 4,55 m³/h
Luftverbrauch Saugen 74 l/min
Schallpegel frei 84 dB(A)
Schallpegel angesaugt 75 dB(A)
Druckbereich (Betriebsdruck) 2,0 - 6,0 bar
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite 6 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite 12 mm
Gewicht 188,90 g
Einsatztemperatur 0 ... 60 °C
Druckbereich (Betriebsdruck) 29,0 - 87,0
Saugvermögen max. 6,19 cfm
Luftverbrauch Saugen 2,61 cfm
Produktfamilie SBP-HV-HF-KU
Metrisch       Imperial
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
Bestellhinweise: SBP HF 2 13 22 KU

Der Grundejektor SBP-HV/HF wird als anschlussfertige Komponente geliefert.

Verfügbares Zubehör: Schalldämpfer