• Inline-Ejektor zur Direktmontage zwischen Sauggreifer und Druckluftversorgung
  • Handhabung verschiedenster Werkstücke durch Manipulatoren, Roboter, Feedersysteme
Produkt-Highlights
  • Inline-Ejektor ermöglicht Direkteinbau in die Schlauchleitung
  • Kompakter, leichter Aluminium-Grundkörper ideal für engste Platzverhältnisse und hohe Dynamik
Inline-Ejektoren VR
  • Grundkörper aus eloxiertem Aluminium
  • Düsensystem aus Messing
  • Vakuum-Erzeuger mit einstufiger Düse
  • Druckluftanschluss (1)
  • Abluft (2)
  • Vakuum-Anschluss (3)
  • Saugvermögen bis 24 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Aluminium
Metrisch       Imperial
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach