SCPLb 50 HV G SA NO PNP E15

Art-Nr.: 10.02.02.07023

Kompaktejektor mit Mehrstufendüse sowie integrierter Ventiltechnik

Neu
Baugröße50
Bauform EjektorenHigh Vacuum
Gewinde G1G3/8"-IG
Gewinde G2G3/4"-IG
Bauform KompaktejektorenSA
Steuerung VentilStromlos offen
Elektrischer AnschlussStecker M12, 5 polig
Bauart VakuumschalterPNP schaltend
SCPLb 50 HV G SA NO PNP E15
Attribut Wert
B 66 mm
B2 13,80 mm
B3 34 mm
d 5,50 mm
G1 G3/8"-IG
G2 G3/4"-IG
G3 M4-IG
G5 M12x1-AG
H 72 mm
H1 74 mm
L 153,50 mm
L2 54,50 mm
L4 113,50 mm
L5 13,50 mm
X1 73,50 mm
X2 124,50 mm
Y1 62 mm
Y2 60 mm
Attribut Wert
Baugröße 50
Max. Vakuum 900 mbar
Saugvermögen (max) 510 l/min
Saugvermögen (max) 30,60 m³/h
Luftverbrauch Saugen 210 l/min
Luftverbrauch Saugen 12,60 m³/h
Max. Luftverbrauch Abblasen 124 l/min
Luftverbrauch Abblasen 7,40 m³/h
Schallpegel frei 66 dB(A)
Schallpegel angesaugt 59 dB(A)
Druckbereich (Betriebsdruck) 3,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck 4,50 bar
Einsatztemperatur 0 ... 55 °C
Gewicht 850 g
Schutzart IP IP 54
Metrisch       Imperial
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: SCPLb 50 HV G SA NO PNP E15

Der Kompaktejektor SCPLb / SCPLc, verfügbar in verschiedenen Ausbaustufen, wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

Verfügbare Ersatzteile: Schalldämpfer, SEP-Düse, Filtersieb

Verfügbares Zubehör: Nachrüstsatz, Befestigungswinkel, Vakuum-Schlauch, Schlauchtülle, Anschlusskabel, Vakuumüberwachung, Schalldämpfer, Sammelabluftführung