Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Kompaktejektor mit Mehrstufendüse sowie integrierter Ventiltechnik
Baugröße | 100 |
Bauform Ejektoren | High Vacuum |
Gewinde G1 | G3/8"-IG |
Gewinde G2 | G1"-IG |
Bauform Kompaktejektoren | SA |
Steuerung Ventil | Stromlos geschlossen |
Elektrischer Anschluss | Stecker M12, 5 polig |
Bauart Vakuumschalter | PNP schaltend |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 97,80 mm |
B2 | 13,80 mm |
B3 | 34 mm |
d | 5,50 mm |
G1 | G3/8"-IG |
G2 | G1"-IG |
G3 | M4-IG |
G5 | M12x1-AG |
H | 72 mm |
H1 | 74 mm |
L | 153,50 mm |
L2 | 54,50 mm |
L4 | 113,50 mm |
L5 | 13,50 mm |
X1 | 73,50 mm |
X2 | 124,50 mm |
Y1 | 62 mm |
Y2 | 60 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Baugröße | 100 |
Max. Vakuum | 900 mbar |
Saugvermögen (max) | 870 l/min |
Saugvermögen (max) | 52,20 m³/h |
Luftverbrauch Saugen | 395 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 23,70 m³/h |
Max. Luftverbrauch Abblasen | 124 l/min |
Luftverbrauch Abblasen | 7,40 m³/h |
Schallpegel frei | 70 dB(A) |
Schallpegel angesaugt | 64 dB(A) |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 3,0 ... 6,0 bar |
Opt. Betriebsdruck | 4,50 bar |
Einsatztemperatur | 0 ... 55 °C |
Gewicht | 1250 g |
Schutzart IP | IP 54 |
Bestellhinweise: SCPLb 100 HV G SA NC PNP E16
Der Kompaktejektor SCPLb / SCPLc, verfügbar in verschiedenen Ausbaustufen, wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Schalldämpfer, SEP-Düse, Filtersieb
Verfügbares Zubehör: Nachrüstsatz, Befestigungswinkel, Vakuum-Schlauch, Schlauchtülle, Anschlusskabel, Vakuumüberwachung, Schalldämpfer, Sammelabluftführung