SCPLc 100 HV NPT SA NC PNP E2N

Art-Nr.: 10.02.02.07041

Kompaktejektor mit Mehrstufendüse sowie integrierter Ventiltechnik und Vakuumschalter

Neu
Baugröße100
Bauform EjektorenHigh Vacuum
Gewinde G1NPT3/8"-IG
Gewinde G2NPT1-IG
Bauform KompaktejektorenSA
Steuerung VentilStromlos geschlossen
Elektrischer AnschlussStecker M12, 5 polig
Bauart VakuumschalterPNP schaltend
SCPLc 100 HV NPT SA NC PNP E2N
Attribut Wert
B 97,80 mm
B2 13,80 mm
B3 34 mm
d 5,50 mm
G1 NPT3/8"-IG
G2 NPT1-IG
G3 M4-IG
G5 M12x1-AG
H 72 mm
H1 74 mm
L 153,50 mm
L2 54,50 mm
L4 113,50 mm
L5 13,50 mm
X1 73,50 mm
X2 124,50 mm
Y1 62 mm
Y2 60 mm
Attribut Wert
Baugröße 100
Max. Vakuum 900 mbar
Saugvermögen (max) 870 l/min
Saugvermögen (max) 52,20 m³/h
Luftverbrauch Saugen 395 l/min
Luftverbrauch Saugen 23,70 m³/h
Max. Luftverbrauch Abblasen 124 l/min
Luftverbrauch Abblasen 7,40 m³/h
Schallpegel frei 70 dB(A)
Schallpegel angesaugt 64 dB(A)
Druckbereich (Betriebsdruck) 3,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck 4,50 bar
Einsatztemperatur 0 ... 55 °C
Gewicht 1250 g
Schutzart IP IP 54
Metrisch       Imperial
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: SCPLc 100 HV NPT SA NC PNP E2N

Der Kompaktejektor SCPLb / SCPLc, verfügbar in verschiedenen Ausbaustufen, wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

Verfügbare Ersatzteile: Schalldämpfer, SEP-Düse, Filtersieb

Verfügbares Zubehör: Nachrüstsatz, Befestigungswinkel, Vakuum-Schlauch, Schlauchtülle, Anschlusskabel, Vakuumüberwachung, Schalldämpfer, Sammelabluftführung