SCPLc 150 HV NPT SA NO PNP E2R

Art-Nr.: 10.02.02.07046

Kompaktejektor mit Mehrstufendüse sowie integrierter Ventiltechnik und Vakuumschalter

Neu
Baugröße150
Bauform EjektorenHigh Vacuum
Gewinde G1NPT3/8"-IG
Gewinde G2NPT1-IG
Bauform KompaktejektorenSA
Steuerung VentilStromlos offen
Elektrischer AnschlussStecker M12, 5 polig
Bauart VakuumschalterPNP schaltend
SCPLc 150 HV NPT SA NO PNP E2R
Attribut Wert
B 129,60 mm
B2 13,80 mm
B3 34 mm
d 5,50 mm
G1 NPT3/8"-IG
G2 NPT1-IG
G3 M4-IG
G5 M12x1-AG
H 72 mm
H1 74 mm
L 153,50 mm
L2 54,50 mm
L4 113,50 mm
L5 13,50 mm
X1 73,50 mm
X2 124,50 mm
Y1 62 mm
Y2 60 mm
Attribut Wert
Baugröße 150
Max. Vakuum 900 mbar
Saugvermögen (max) 1140 l/min
Saugvermögen (max) 68,40 m³/h
Luftverbrauch Saugen 545 l/min
Luftverbrauch Saugen 32,70 m³/h
Max. Luftverbrauch Abblasen 124 l/min
Luftverbrauch Abblasen 7,40 m³/h
Schallpegel frei 73 dB(A)
Schallpegel angesaugt 66 dB(A)
Druckbereich (Betriebsdruck) 3,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck 5,50 bar
Einsatztemperatur 0 ... 55 °C
Gewicht 1670 g
Schutzart IP IP 54
Metrisch       Imperial
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: SCPLc 150 HV NPT SA NO PNP E2R

Der Kompaktejektor SCPLb / SCPLc, verfügbar in verschiedenen Ausbaustufen, wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

Verfügbare Ersatzteile: Schalldämpfer, SEP-Düse, Filtersieb

Verfügbares Zubehör: Nachrüstsatz, Befestigungswinkel, Vakuum-Schlauch, Schlauchtülle, Anschlusskabel, Vakuumüberwachung, Schalldämpfer, Sammelabluftführung