SCPLc 50 HV G SA NO NPN E2U

Art-Nr.: 10.02.02.07049

Kompaktejektor mit Mehrstufendüse sowie integrierter Ventiltechnik und Vakuumschalter

Neu
Baugröße50
Bauform EjektorenHigh Vacuum
Gewinde G1G3/8"-IG
Gewinde G2G3/4"-IG
Bauform KompaktejektorenSA
Steuerung VentilStromlos offen
Elektrischer AnschlussStecker M12, 5 polig
Bauart VakuumschalterNPN schaltend
SCPLc 50 HV G SA NO NPN E2U
Attribut Wert
B 66 mm
B2 13,80 mm
B3 34 mm
d 5,50 mm
G1 G3/8"-IG
G2 G3/4"-IG
G3 M4-IG
G5 M12x1-AG
H 72 mm
H1 74 mm
L 153,50 mm
L2 54,50 mm
L4 113,50 mm
L5 13,50 mm
X1 73,50 mm
X2 124,50 mm
Y1 62 mm
Y2 60 mm
Attribut Wert
Baugröße 50
Max. Vakuum 900 mbar
Saugvermögen (max) 510 l/min
Saugvermögen (max) 30,60 m³/h
Luftverbrauch Saugen 210 l/min
Luftverbrauch Saugen 12,60 m³/h
Max. Luftverbrauch Abblasen 124 l/min
Luftverbrauch Abblasen 7,40 m³/h
Schallpegel frei 66 dB(A)
Schallpegel angesaugt 59 dB(A)
Druckbereich (Betriebsdruck) 3,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck 4,50 bar
Einsatztemperatur 0 ... 55 °C
Gewicht 850 g
Schutzart IP IP 54
Metrisch       Imperial
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: SCPLc 50 HV G SA NO NPN E2U

Der Kompaktejektor SCPLb / SCPLc, verfügbar in verschiedenen Ausbaustufen, wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

Verfügbare Ersatzteile: Schalldämpfer, SEP-Düse, Filtersieb

Verfügbares Zubehör: Nachrüstsatz, Befestigungswinkel, Vakuum-Schlauch, Schlauchtülle, Anschlusskabel, Vakuumüberwachung, Schalldämpfer, Sammelabluftführung