• Kompaktejektor für die Anwendung in Bereichen mit sehr hoher Dynamik und bei beengten Platzverhältnissen
  • Einsatz im Roboterhandling, bei Linearachsen sowie Pick & Place-Anlagen
Kompaktejektoren SCPMb / SCPMc / SCPMi

Die Produktfamilie Kompaktejektoren SCPM läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2023

Ab diesem Zeitpunkt können Artikel dieser Produktfamilie nicht mehr bestellt werden.
Alternativfamilie (siehe Bild): Kompaktejektoren SCPMb / SCPMc / SCPMi

Produkt-Highlights
  • Sehr leichte und kompakte Ejektoren für Anlagen mit extrem hoher Dynamik
  • Vielseitiges Baukastensystem für unterschiedlichste Anforderungen
  • Einfach zu installierende Komplettlösung, inklusive Ventiltechnik und Vakuum-Überwachung
  • Optimierter Luftverbrauch durch breites Leistungsspektrum mit fein abgestuftem Saugvermögen
Kompaktejektoren SCPM
  • Abblasventil (1) in Ruhestellung stromlos geschlossen (NC)
  • Saugventil (2) in Ruhestellung wahlweise stromlos offen (NO) oder geschlossen (NC)
  • Druckluftanschluss (3)
  • Grundkörper (4) aus eloxiertem Aluminium; integrierter Schalldämpfer (5) sowie Filter (8)
  • Vakuum-Anschluss (7), Anschluss auf einer Sammelanschlussplatte (Batteriemontage) möglich
  • Optional mit integriertem Vakuum-Schalter (6)
  • Saugvermögen 6 bis 23 l/min
  • Max. Vakuum 85%
  • Grundkörper aus Aluminium
Metrisch       Imperial
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach