Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Minikompaktejektor mit Luftspar- regelung und Display in besonders kleiner Bauform
Düsengröße | 0,7 mm |
Anschluss | Schlauch D4(1)-D4(2) |
Saugvermögen (max) | 15 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 22 l/min |
Schallpegel frei | 70 dB(A) |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 3,5 ... 6,0 bar |
Max. Vakuum | 870 mbar |
Elektrischer Anschluss | Stecker M8, 6-polig |
Bauart Vakuumschalter | NPN schaltend |
Steuerung Ventil | Stromlos offen |
Schutzart IP | IP 40 |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 12 mm |
B1 | 12,50 mm |
D | 9 mm |
d1 | 4,20 mm |
d2 | 4,20 mm |
d4 | 4,30 mm |
G3 | M8x1-AG |
H | 65,30 mm |
H1 | 73,90 mm |
H2 | 24,95 mm |
H3 | 7,50 mm |
H4 | 30 mm |
H5 | 7,50 mm |
H6 | 17,50 mm |
L | 76,50 mm |
L1 | 95,30 mm |
L2 | 11,40 mm |
L3 | 20,50 mm |
X1 | 36 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Düsengröße | 0,70 mm |
Bauart Vakuumschalter | NPN schaltend |
Steuerung Ventil | NO |
Elektrischer Anschluss | M8-6 |
Evakuierungsgrad | 87 % |
Saugvermögen (max) | 15 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 22 l/min |
Max. Luftverbrauch Abblasen | 10 l/min |
Max. Vakuum | 870 mbar |
Opt. Betriebsdruck | 4 bar |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 3,5 ... 6,0 bar |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite | 2 mm |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite | 2 mm |
Einsatztemperatur | 0 ... 50 °C |
Gewicht | 84 g |
Produktfamilie | SCPMc |
Konfigurator-Code | AA7 |
Bestellhinweise: SCPMc 07 S01 NO M8-6 NPN AA7
Der Kompaktejektor SCPM wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Schalldämpfer, Filterelement
Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel, Anschluss-Stecker