Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind technisch notwendig, während andere dabei helfen unsere Webseite für Sie zu verbessern.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Minikompaktejektor mit Luftspar- regelung und Display in besonders kleiner Bauform
Düsengröße | 1 mm |
Anschluss | Schlauch D6(1)-D6(2) |
Steuerung Ventil | Stromlos offen |
Elektrischer Anschluss | Stecker M8, 6-polig |
Bauart Vakuumschalter | NPN schaltend |
Saugvermögen (max) | 28 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 45 l/min |
Max. Vakuum | 870 mbar |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 3,0 ... 6,0 bar |
Schutzart IP | IP 40 |
Schallpegel frei | 71 dB(A) |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 12 mm |
B1 | 12,50 mm |
d1 | 6,20 mm |
d2 | 6,20 mm |
d3 | 9 mm |
d4 | 4,30 mm |
G3 | M8x1-AG |
H | 65,30 mm |
H1 | 73,90 mm |
H2 | 24,95 mm |
H3 | 7,50 mm |
H4 | 30 mm |
H5 | 7,50 mm |
H6 | 17,50 mm |
L | 76,50 mm |
L1 | 98,30 mm |
L2 | 11,40 mm |
L3 | 20,50 mm |
X1 | 36 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Düsengröße | 1 mm |
Bauart Vakuumschalter | NPN schaltend |
Steuerung Ventil | NO |
Elektrischer Anschluss | M8-6 |
Evakuierungsgrad | 87 % |
Saugvermögen (max) | 28 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 45 l/min |
Max. Luftverbrauch Abblasen | 10 l/min |
Max. Vakuum | 870 mbar |
Opt. Betriebsdruck | 4,50 bar |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 3,0 ... 6,0 bar |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite | 4 mm |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite | 4 mm |
Einsatztemperatur | 0 ... 50 °C |
Gewicht | 70 g |
Produktfamilie | SCPMc |
Produktempfehlungen, Zubehör und Ersatzteile
Bestellhinweise: SCPMc 10 S04 NO M8-6 NPN AA9
Der Kompaktejektor SCPM wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.