Minikompaktejektor mit Luftspar- regelung und Display in besonders kleiner Bauform

Düsengröße1 mm
AnschlussSchlauch D6(1)-D6(2)
Steuerung VentilStromlos geschlossen
Elektrischer AnschlussStecker M8, 6-polig
Bauart VakuumschalterNPN schaltend
Saugvermögen (max)28 l/min
Luftverbrauch Saugen45 l/min
Max. Vakuum870 mbar
Druckbereich (Betriebsdruck)3,0 ... 6,0 bar
Schutzart IPIP 40
Schallpegel frei71 dB(A)
SCPMc 10 S04 NC M8-6 NPN AA8
Attribut Wert
B 12 mm
B1 12,50 mm
d1 6,20 mm
d2 6,20 mm
d3 9 mm
d4 4,30 mm
G3 M8x1-AG
H 65,30 mm
H1 73,90 mm
H2 24,95 mm
H3 7,50 mm
H4 30 mm
H5 7,50 mm
H6 17,50 mm
L 76,50 mm
L1 98,30 mm
L2 11,40 mm
L3 20,50 mm
X1 36 mm
Attribut Wert
Düsengröße 1 mm
Bauart Vakuumschalter NPN schaltend
Steuerung Ventil NC
Elektrischer Anschluss M8-6
Evakuierungsgrad 87 %
Saugvermögen (max) 28 l/min
Luftverbrauch Saugen 45 l/min
Max. Luftverbrauch Abblasen 10 l/min
Max. Vakuum 870 mbar
Opt. Betriebsdruck 4,50 bar
Druckbereich (Betriebsdruck) 3,0 ... 6,0 bar
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite 4 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite 4 mm
Einsatztemperatur 0 ... 50 °C
Gewicht 70 g
Produktfamilie SCPMc

Dokumente

Sprache wählen

Bestellhinweise: SCPMc 10 S04 NC M8-6 NPN AA8

Der Kompaktejektor SCPM wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.

  • Verfügbare Ersatzteile: Schalldämpfer, Filterelement
  • Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel, Anschluss-Stecker