SCPMi 05 S01 NO M8-6 ABP

Art-Nr.: 10.02.02.05754

Minikompaktejektor mit intelligenter Energie- und Prozessüberwachung in besonders kleiner Bauform

Düsengröße0,5 mm
AnschlussSchlauch D4(1)-D4(2)
Saugvermögen (max)7,5 l/min
Luftverbrauch Saugen9 l/min
Schallpegel frei66 dB(A)
Druckbereich (Betriebsdruck)3,5 ... 6,0 bar
Max. Vakuum870 mbar
Elektrischer AnschlussStecker M8, 6-polig
Steuerung VentilStromlos offen
Schutzart IPIP 40
SCPMi 05 S01 NO M8-6 ABP
Attribut Wert
B 12 mm
B1 12,50 mm
D 9 mm
d1 4,20 mm
d2 4,20 mm
d4 4,30 mm
G3 M8x1-AG
H 65,30 mm
H1 73,90 mm
H2 24,95 mm
H3 7,50 mm
H4 30 mm
H5 7,50 mm
H6 17,50 mm
L 76,50 mm
L1 95,30 mm
L2 11,40 mm
L3 20,50 mm
X1 36 mm
Attribut Wert
Düsengröße 0,50 mm
Steuerung Ventil NO
Elektrischer Anschluss M8-6
Evakuierungsgrad 87 %
Saugvermögen (max) 7,50 l/min
Luftverbrauch Saugen 9 l/min
Max. Luftverbrauch Abblasen 10 l/min
Max. Vakuum 870 mbar
Opt. Betriebsdruck 4 bar
Druckbereich (Betriebsdruck) 3,5 ... 6,0 bar
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite 2 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite 2 mm
Einsatztemperatur 0 ... 50 °C
Gewicht 84 g
Produktfamilie SCPMi
Konfigurator-Code ABP
Metrisch       Imperial
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Pусский
Slovenščina
Tiếng Việt
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.

Software

Sprache

Bestellhinweise: SCPMi 05 S01 NO M8-6 ABP

Der Kompaktejektor SCPM wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Schalldämpfer, Filterelement

Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel, Anschluss-Stecker