SCPMi 07 S01 NC M8-6 ABQ

Art-Nr.: 10.02.02.05757

Minikompaktejektor mit intelligenter Energie- und Prozessüberwachung in besonders kleiner Bauform

Düsengröße0,7 mm
AnschlussSchlauch D4(1)-D4(2)
Saugvermögen (max)15 l/min
Luftverbrauch Saugen22 l/min
Schallpegel frei70 dB(A)
Druckbereich (Betriebsdruck)3,5 ... 6,0 bar
Max. Vakuum870 mbar
Elektrischer AnschlussStecker M8, 6-polig
Steuerung VentilStromlos geschlossen
Schutzart IPIP 40
SCPMi 07 S01 NC M8-6 ABQ
Attribut Wert
B 12 mm
B1 12,50 mm
D 9 mm
d1 4,20 mm
d2 4,20 mm
d4 4,30 mm
G3 M8x1-AG
H 65,30 mm
H1 73,90 mm
H2 24,95 mm
H3 7,50 mm
H4 30 mm
H5 7,50 mm
H6 17,50 mm
L 76,50 mm
L1 95,30 mm
L2 11,40 mm
L3 20,50 mm
X1 36 mm
Attribut Wert
Düsengröße 0,70 mm
Steuerung Ventil NC
Elektrischer Anschluss M8-6
Evakuierungsgrad 87 %
Saugvermögen (max) 15 l/min
Luftverbrauch Saugen 22 l/min
Max. Luftverbrauch Abblasen 10 l/min
Max. Vakuum 870 mbar
Opt. Betriebsdruck 4 bar
Druckbereich (Betriebsdruck) 3,5 ... 6,0 bar
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite 2 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite 2 mm
Einsatztemperatur 0 ... 50 °C
Gewicht 70 g
Produktfamilie SCPMi
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.

Software

Sprache

Bestellhinweise: SCPMi 07 S01 NC M8-6 ABQ

Der Kompaktejektor SCPM wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Schalldämpfer, Filterelement

Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel, Anschluss-Stecker