• Leistungsstarker Ejektor für die Handhabung saugdichter Werkstücke unter extremen Bedingungen, z. B. in Vakuum-Systemen in Pressenstraßen für Blechbearbeitung
  • Pick- and Place-Anwendungen mit kurzen Zykluszeiten
  • In automatisierten Anlagen zum Bereitstellen und präzisen Überwachen des Vakuum-Systems
  • Anschluss über IO-Link-Port Class B
Produkt-Highlights
  • IO-Link Class B Schnittstelle mit separater Versorgungsleitung für Sensoren und Aktoren zur Kommunikation mit der Steuerung
  • NFC-Schnittstelle erlaubt Auslesen und Parametrieren via Smartphone
  • Integrierte Luftsparfunktion reduziert Energiekosten auf ein Minimum
  • Condition Monitoring zur Effizienzsteigerung und Vermeidung von Stillständen
  • Spannungsregler sorgt für eine konstante Spannung
Kompaktejektoren SXMPi Class B
  • Anwenderdisplay (1) mit großen Anzeige- und Bedienelementen
  • Steuerelektronik (2) mit vielfältigen Überwachungsfunktionen
  • Elektrischer Anschluss (3) über Standard M12-Stecker 5-polig mit Potentialtrennung (IO-Link Class B)
  • Abnehmbarer Schalldämpfer (4); Grundkörper (5) aus extrem robustem Kunststoff, Power-Abblasmodul (6)
  • Horizontale Anschlussplatte mit Vakuum- und Druckluftanschluss (7); optional mit Quick-Change-Adapter
  • Neu: NFC-Antenne (8) für drahtlose Datenübertragung
  • Saugvermögen bis 220 l/min
  • Max. Vakuum: 85 %
  • Grundkörper aus Kunststoff
Metrisch       Imperial

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach