Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
CobotPump (Mini) zur elektrischen Vakuum-Erzeugung für kollaborative Roboter
Spannung DC | 24V-DC |
Nennstrom | 0,3 A |
Elektrischer Anschluss | Federkontakt |
Ein- und Ausgänge | RS 485 |
Einsatztemperatur | 0 ... 40 °C |
Saugvermögen (max) | 1,6 l/min |
Nennleistung | 7,2 W |
Attribut | Wert |
---|---|
D | 63 mm |
D2 | 35,50 mm |
D mk1 | 46 mm |
G1 | M4-IG |
G2 | G1/4"-IG |
L | 56,40 mm |
L1 | 61,40 mm |
LG1 | 6 mm |
LG2 | 11 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugvermögen (max) | 1,60 l/min |
Spannung DC | 24V-DC |
Nennleistung | 7,20 W |
Nennstrom | 0,30 A |
Elektrischer Anschluss | Federkontakt |
Einsatztemperatur | 0 ... 40 °C |
Bestellhinweise: ECBPMi-RS-485 24V-DC FK