ROB-SET ECBPi YAS

Art-Nr.: 10.03.01.00768

Komplettes Set zur Anbindung und Integration der CobotPump ECBPi an Leichtbauroboter

Effizient
Verwendung KonstruktionCobotPump
fürYaskawa
TypHC10DTP,HC20DTP ≥2022
ROB-SET ECBPi YAS
Attribut Wert
H 188,80 mm
D 151,50 mm
Attribut Wert
Saugvermögen max. 12 l/min
Nennleistung 13 W
Nennstrom 0,60 A
Einsatztemperatur 5 ... 45 °C
für Yaskawa
Produktfamilie ROB-SET-ECBPI


Je nach Region können die technischen Eigenschaften der Robotertypen abweichen. Die angegebene Kompatibilität des Sets bezieht sich auf die in Europa gängigen Modelle.
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Pусский
Slovenščina
Tiếng Việt
Pусский
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: ROB-SET ECBPi YAS

Das Handling-Set ECBPi wird unmontiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Elektrischer Vakuum-Erzeuger ECBPi
  • Flanschplatte FLAN-PL
  • Flanschmodul VEE-QCM
  • Vakuum-Endeffektor VEE
  • Anschlusskabel ASK-B
  • USB-Stick mit Software (optional)

Verfügbare Ersatzteile: Elektrischer Vakuum-Erzeuger ECBPi, Flanschplatte FLAN-PL, Flanschmodul VEE-QCM, Vakuum-Endeffektor VEE, Anschlusskabel ASK-B

Verfügbares Zubehör: Vakuum-Endeffektor VEE, Starterset VEE SET-ECBPi