SB 260 445 4 IE3-TYP1

Art-Nr.: 10.04.01.00123

Vakuum-Gebläse für hohe Saugleistung

Effizient
Saugvermögen (50 Hz)260 m³/h
Saugvermögen bei 60 Hz305 m³/h
Vakuum (50Hz)445 mbar
Vakuum (60Hz)400 mbar
Nennleistung bei 50 Hz4 kW
Nennleistung bei 60 Hz4,8 kW
Spannung bei 50 HzD230V/Y400V ±10%
Spannung bei 60 Hz265/460AC3
Ausführung AufbauIE3:EU/CN/IND
ZulassungUL/CSA
ZulassungUL/CSA
Gewicht63 kg
SB 260 445 4 IE3-TYP1
Attribut Wert
B 474 mm
B1 496 mm
d 12 mm
D2 60 mm
G1 G2"-IG
H 524 mm
L 512 mm
X1 310 mm
Y1 310 mm
Attribut Wert
Saugvermögen (50 Hz) 260 m³/h
Saugvermögen (50 Hz) 4.333,30 l/min
Saugvermögen bei 60 Hz 305 m³/h
Vakuum (50Hz) 445 mbar
Vakuum (60Hz) 400 mbar
Schutzart IP IP 55
Nennleistung bei 50 Hz 4 kW
Nennleistung bei 60 Hz 4,80 kW
Spannung bei 50 Hz D230V/Y400V ±10%
Spannung bei 60 Hz
Schallpegel bei 50 Hz 74 dB(A)
Schalldruckpegel bei 60 Hz 77 dB(A)
Gewicht 63 kg
Ausführung Aufbau IE3-TYP1
Zulassung UL/CSA
Ausführung Aufbau IE3:EU/CN/IND
Produktfamilie SB


Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 3744 (Unsicherheitsfaktor KpA = 3 dB(A)), Abstand von 1 m, bei mittlerer Belastung, beide Seiten abgeleitet
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Pусский
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
Pусский
Slovenščina
Tiếng Việt
Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: SB 260 445 4 IE3-TYP1

Das Vakuum-Gebläse SB wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Schalldämmbox, Staubfilter