Ölgeschmierte Vakuumpumpe mit höchstem Vakuumniveau, wartungsarm

Nennleistung bei 60 Hz2,2 kW
StromtypDrehstrom
mitFilter
Saugvermögen (50 Hz)100 m³/h
Nennleistung bei 50 Hz1,8 kW
Spannung bei 50 Hz190-210V o. 380-420V
Gewicht76,5 kg
EVE-OG 100 AC3 F
Attribut Wert
B 406 mm
B2 14,80 mm
G2 G1-1/4"-IG
G3 G1-1/4"-IG
H 290 mm
H1 414 mm
H2 75 mm
L 692 mm
L2 170 mm
X1 226 mm
Y1 277 mm
Attribut Wert
Max. Vakuum -980 mbar
Max. Vakuum -28,94 inHg
Saugvermögen (50 Hz) 100 m³/h
Spannung bei 50 Hz 190-210V o. 380-420V
Nennleistung bei 50 Hz 1,80 kW
Gewicht 76,50 kg
Schutzart IP IP 54
Stromtyp AC3
Produktfamilie EVE-OG
Für diesen Artikel sind online keine CAD Daten zum Download verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

Dokumente

Sprache wählen

Bestellhinweise: EVE-OG 100 AC3 F

Die Vakuum-Pumpe EVE-OG wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Filterpatrone (Filtereinsatz), Ersatzöl, Wartungssatz (Verschleißteilsatz Pumpe)

Verfügbares Zubehör: Motorschutzschalter, Filterwiderstandsmanometer (Druckmanometer)