Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind technisch notwendig, während andere dabei helfen unsere Webseite für Sie zu verbessern.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße | 4 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 2 mm |
d1 | 3 mm |
d2 | 2,50 mm |
D1 | 4,60 mm |
Dk | 4 mm |
Dmax(S) | 5 mm |
Ds | 4 mm |
H | 5,50 mm |
H2 | 1,50 mm |
H3 | 2,60 mm |
Z (Hub) | 1,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugkraft | 0,29 N |
Baugröße | 4 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Gewicht | 0,10 g |
Werkstückradius min. (konvex) | 1,50 mm |
Produktfamilie | FGA |
Produktempfehlungen, Zubehör und Ersatzteile
Bestellhinweise: FGA 4 NBR-ESD-55 N003