Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße | 2 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 2 mm |
d1 | 3 mm |
d2 | 1,30 mm |
D1 | 3,30 mm |
Dk | 4 mm |
Dmax(S) | 4 mm |
Ds | 1,90 mm |
H | 4,50 mm |
H2 | 1,50 mm |
H3 | 2,30 mm |
Z (Hub) | 1 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugkraft | 0,08 N |
Baugröße | 2 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Gewicht | 0 g |
Werkstückradius min. (konvex) | 1 mm |
Produktfamilie | FGA |
Bestellhinweise: FGA 2 NBR-ESD-55 N003