• Runder Balgsauggreifer mit 2,5 Falten zur Handhabung äußerst empfindlicher Werkstücke, optimaler Dämpfungseffekt
  • Handhabung unebener Werkstücke z. B. Rohre (optimale Anpassung an konkave und konvexe Oberflächen)
  • Innere Stützfläche (ab Durchmesser 52 mm) verhindert Einziehen des Werkstücks
  • Einsatz in Anlagen mit minimalen Taktzeiten durch spezielle Ausbildung der Falten
Produkt-Highlights
  • Breites Durchmesser- und Materialspektrum für unterschiedlichste Werkstücke
  • 2,5 Falten sorgen für hohe Saugkraft und effektive Dämpfung empfindlicher Werkstücke
  • Sehr hoher Saugerhub durch weiche, anschmiegsame Falten
  • Weiche, auslaufende Dichtlippe passt sich optimal an gewölbte Flächen an
  • Stützflächen an der Unterseite (ab Durchmesser 52 mm) vermeiden bleibende Verformung bei dünnwandigen Werkstücken
Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten)
  • Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer FSG (3) mit Einfachdichtlippe, bestehend aus Sauger FG (2) mit 2,5 Falten und Anschlussnippel (1)
  • Alle Nippel gesteckt
  • Ab Durchmesser 52 mm mit Stützflächen an der Unterseite
  • Sauger und Nippel sind innerhalb einer Nippelfamilie flexibel kombinierbar
  • Durchmesser: 3 bis 88 mm
  • Werkstoff: HT1, NBR, NBR-CO, NBR-ESD, NK, SI, SI-CO, SI-HD
  • Anschlussnippel gesteckt
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach