Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke

Neu
Baugröße4
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR-dissipativ
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussM5-AG
Faltenanzahl2,5
VakuumanschlussM5-AG
FSG 4 NBR-ESD-55 M5-AG
Attribut Wert
d2 2,40 mm
dn 2 mm
Dmax(S) 7 mm
Ds 3,80 mm
G1 M5-AG
H 19 mm
LG1 5 mm
SW1 8 mm
Z (Hub) 1,50 mm
Attribut Wert
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR-dissipativ
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Baugröße 4
Faltenanzahl 2,50
Anschluss M5-AG
Werkstückradius min. (konvex) 4 mm
Volumen 0,05 cm³
Saugkraft 0,27 N
Abreißkraft 0,60 N
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 2 mm
Gewicht 1,50 g
Produktfamilie FSG

Bestellhinweise: FSG 4 NBR-ESD-55 M5-AG

Der Sauggreifer FSG (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 32 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ FG – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger FG, Anschlussnippel SA-NIP